Niloe LED-Aggregat Beleuchtungsfunktion 230V
Niloe/Suno
Legrand
Niloe LED-Aggregat Beleuchtungsfunktion 230V
Best.-Nr. 665090
EAN.
3245066650906
Rabattgruppe : L27
4,66 €
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
Trafo integriert | Nein |
---|---|
Mit integriertem Vorwiderstand | Ja |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Mit integrierter Diode | Ja |
Fassung | ohne |
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz | 230-230 V |
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz | 230-230 V |
Spannungsart zur Betätigung | AC |
Leuchtmittel | LED |
Anschlussart Hilfsstromkreis | Schraubanschluss |
Farbe des Leuchtmittels | weiß |
---|---|
Befestigungsart | Frontbefestigung |
Breite | 17.25 mm |
Höhe | 36.5 mm |
Tiefe | 9.7 mm |
Schutzart (IP) | IP40 |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |
Stress-Test Konform (1000V) | Nein |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
6 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_717989
(0.6 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711212
(1.01 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40044639
(0.29 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-677867
(0.76 Mo)
Konformitätserklärung
CEBEC-18686
(3.26 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_719335
(2.67 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION