Direkt zum Inhalt
Logo print

Niloe Rahmen 3-fach Farbe: Ultraweiß

Niloe/Suno Legrand

Niloe Rahmen 3-fach Farbe: Ultraweiß

Best.-Nr. 665003 EAN. 3245066650036
Rabattgruppe : L27
8,07 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Number of units 3
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of units horizontal 3
Number of units vertical 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Suitable for built-in installation No
Label space/information surface No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Type of fastening Engage (snap)
Width 228 mm
Height 86 mm
Depth 10 mm
Built-in height 0 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
F01775EN-02.pdf pdf (0.45 Mo)
Technisches Datenblatt
F01207EN-02.pdf pdf (1.45 Mo)
23 Dokumente
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
B.B.J-B/12/027/21 (2.93 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_705601 (1.36 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-002606 (0.13 Mo)
Konformitätserklärung
B.B.J-B/12/019/21 (2.83 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-677867 (0.76 Mo)
Konformitätserklärung
EPD-Erklärung
LGRP-00400-V02.01-EN.pdf pdf (0.68 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-675833 (1.8 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_719335 (2.67 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-610789B/M3 (2.29 Mo)
Konformitätserklärung
CEBEC-18687 (2.47 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-677932 (1.81 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-002640 (0.18 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40034171 (0.37 Mo)
Konformitätserklärung
NF-677930 (1.13 Mo)
Konformitätserklärung
CEBEC-18685 (2.1 Mo)
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
NF-677924 (1.38 Mo)
Konformitätserklärung
CEBEC-18686 (3.26 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00037-V01.01-EN.pdf pdf (0.77 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-686066B (0.45 Mo)