Direkt zum Inhalt
Logo print

Niloe Step 1-fach Rahmen Farbe: Schwarz

Niloe Legrand

Niloe Step 1-fach Rahmen Farbe: Schwarz

Best.-Nr. 864571 EAN. 3414971126886
Rabattgruppe : L27
2,61 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Anzahl der Einheiten 1
Montagerichtung horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal 1
Anzahl der Einheiten vertikal 1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) 2
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) 1
Mit Montagerahmen Nein
Unterputzmontage Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal Nein
Geeignet für Einbauinstallation Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche Matt
Farbe schwarz
Transparent Nein
Mit Klappdeckel Nein
Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK04
Befestigungsart einrasten
Breite 86 mm
Höhe 86 mm
Tiefe 10 mm
Einbauhöhe 0 mm
Einsatztemperatur -5-40 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Tropenholzart Nicht anwendbar
Holzzertifizierung (Liste) Nicht anwendbar
Klimazone des Holzes Nicht anwendbar

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F02724EN-00.pdf pdf (0.3 Mo)
9 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_717742 (0.53 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-002606 (0.13 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-002640 (0.18 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_717816 (1.55 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/002567 (0.35 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-002039 (4.32 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-002444 (0.18 Mo)
Konformitätserklärung