Direkt zum Inhalt
Logo print

Niloe Step Abdeckung Bewegungsmelder 2-Leiter Farbe: Schwarz

Niloe Legrand

Niloe Step Abdeckung Bewegungsmelder 2-Leiter Farbe: Schwarz

Best.-Nr. 864510 EAN. 3414971126213
Rabattgruppe : L27
8,06 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei Nein
Verwendung sonstige
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung Nein
Befestigungsart einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass Nein
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche Matt
Antibakterielle Behandlung Nein
Farbe schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) 9017
Mit Beschriftungsfeld Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK04
Breite 45 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 16.2 mm
Einsatztemperatur -5-40 °C
Lagertemperatur -10-70 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F02752EN-00.pdf pdf (0.24 Mo)