![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/86/LG-864309-WEB-R.jpg)
Niloe Step Abdeckung Green Switch Aluminium
Niloe
Legrand
Niloe Step Abdeckung Green Switch Aluminium
Best.-Nr. 864309
EAN.
3414971125087
Rabattgruppe : L27
6,44 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | einteilige Wippe |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
Verwendung | Schalter/Taster |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Kontrollfenster/Lichtauslass | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Farbe | Aluminium |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 7040 |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Breite | 50.6 mm |
Höhe | 50.1 mm |
Tiefe | 9.4 mm |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION