![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/86/LG-864682-WEB-R.jpg)
Niloe Step Aufputzgehäuse 2-Fach Sand
Niloe
Legrand
Niloe Step Aufputzgehäuse 2-Fach Sand
Best.-Nr. 864682
EAN.
3414971128118
Rabattgruppe : L27
18,75 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Antibakterielle Behandlung | Nein |
---|---|
Zusammenstellung | Aufputz-Rahmen |
Anzahl der Einheiten | 2 |
Montagerichtung | horizontal und vertikal |
Form | rechteckig |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | grau |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7044 |
Transparent | Nein |
Mit Abdeckrahmen | Nein |
Mit Kanaleinführung | Ja |
---|---|
Mit Kabeleinführung | Ja |
Mit Verschraubungseinführung | Nein |
Schlagfest | Ja |
Schutzart (IP) | IP2X |
Breite | 157.8 mm |
Höhe | 86.8 mm |
Tiefe | 40 mm |
Gerätebreite | 157.8 mm |
Gerätehöhe | 86.8 mm |
Gerätetiefe | 40 mm |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |