Niloe Step Bewegungsmelder 2-Leiter ohne Handbetätigung
Licht Management
Legrand
Niloe Step Bewegungsmelder 2-Leiter ohne Handbetätigung
Best.-Nr. 864010
EAN.
3414971122789
Rabattgruppe : L27
111,25 €
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
Ausführung | Bewegungsmelder |
---|---|
Mit DALI-Schnittstelle | Nein |
Konstantlichtregelung | Ja |
HLK-Ansteuerung | Nein |
Zwangsabschaltung | Nein |
Tierschneise | Nein |
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | Nein |
Rückfeldüberwachung | Nein |
Vernetzbar | Nein |
Optimale Montagehöhe | 1.2 m |
Treppenhausüberwachung | Ja |
Überbrückungsschalter | Nein |
Max. Reichweite zu einer Seite | 6 m |
Max. Reichweite frontal | 8 m |
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden | 6 m |
Geeignet für drahtlose Übertragung | Nein |
Fernbedienbar | Nein |
Mit Fernbedienung | Nein |
Ansprechempfindlichkeit einstellbar | Ja |
Ansprechhelligkeit einstellbar | Ja |
Mit Signaleinheit | Nein |
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | Nein |
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz | Nein |
Montageart | Unterputz |
Anschlussart | Schraubklemme |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Farbe | sonstige |
Transparent | Nein |
---|---|
Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Nennspannung | 230-230 V |
Min. Einschaltdauer | 600 s |
Max. Einschaltdauer | 10 min |
Erfassungswinkel horizontal | 130-180 ° |
Ansprechhelligkeit | 0-0 lx |
Max. Schaltleistung | 250 W |
Temperatur | -5-45 °C |
Max. Einschaltstrom | 0.05 A |
Steuerstrom | 0.05 mA |
Nebenstelleneingang | Ja |
Alarmfunktion | Nein |
Mit Akustiksensor | Nein |
Breite | 75.8 mm |
Höhe | 75.8 mm |
Tiefe | 51.5 mm |
Einbautiefe | 30.9 mm |
Mit Anschlusskabel | Nein |
Länge des Anschlusskabels | 0 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Kapazität der Klemme | 1.5-1.5 mm² |
Automatischer Schalter | Ja |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION