![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/86/LG-864348-WEB-R.jpg)
Niloe Step Bluetooth-Modul+ Netzgerät Aluminium
Niloe
Legrand
Niloe Step Bluetooth-Modul+ Netzgerät Aluminium
Best.-Nr. 864348
EAN.
3414971125612
Rabattgruppe : L27
395,95 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Music power at 4 Ohm | 2.5 W |
---|---|
Music power at 8 Ohm | 1.5 W |
RDS | No |
Digital Surround Decoder | No |
Number of loudspeaker outputs | 2 |
Number of digital inputs | 0 |
Number of digital outputs | 0 |
Number of HDMI-connections | 0 |
Bluetooth | Yes |
Ethernet | No |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
---|---|
Supplied remote control | No |
Width | 75.8 mm |
Height | 75.8 mm |
Depth | 41.96 mm |
Colour | Grey |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION