Niloe Step Bluetooth-Modul+ Netzgerät Farbe: Schwarz
Niloe
Legrand
Niloe Step Bluetooth-Modul+ Netzgerät Farbe: Schwarz
Best.-Nr. 864548
EAN.
3414971126688
Rabattgruppe : L27
361,25 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Musikleistung an 4 Ohm | 2.5 W |
---|---|
Musikleistung an 8 Ohm | 1.5 W |
RDS | Nein |
Digital-Surround Decoder | Nein |
Anzahl der Lautsprecherausgänge | 2 |
Anzahl der digitalen Eingänge | 0 |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 0 |
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 0 |
Bluetooth | Ja |
Ethernet | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
---|---|
Mit Fernbedienung | Nein |
Breite | 75.8 mm |
Höhe | 75.8 mm |
Tiefe | 41.96 mm |
Farbe | schwarz |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Anschlussart | Schraubklemme |
Kapazität der Klemme | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION