![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/86/LG-864009-WEB-R.jpg)
Niloe Step Einsatz Green Switch 2-Leiter
Niloe
Legrand
Niloe Step Einsatz Green Switch 2-Leiter
Best.-Nr. 864009
EAN.
3414971122758
Rabattgruppe : L27
60,50 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Basiselement |
---|---|
Ausführung | Relais |
Lastart | Universal |
Nebenstelleneingang | Nein |
Lichtwertspeicher | Nein |
Verwendbar mit Taste | Ja |
Verwendbar mit Bewegungsmelder | Ja |
Verwendbar mit Präsenzmelder | Nein |
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer | Ja |
Verwendbar mit Funktaste | Nein |
Verwendbar mit IR-Taste | Nein |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
---|---|
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | sonstige |
Transparent | Nein |
Nennspannung | 230 V |
Frequenz | 50-50 Hz |
Schaltleistung | 12-150 W |
Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION