![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/86/LG-864030-WEB-R.jpg)
Niloe Step Einsatz Jalousietaster
Niloe
Legrand
Niloe Step Einsatz Jalousietaster
Best.-Nr. 864030
EAN.
3414971123120
Rabattgruppe : L27
23,50 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Assembly arrangement | Other |
---|---|
Model | 1-pole push button |
Number of poles | 1 |
Method of operation | Rocker |
Mechanical controllable | Yes |
Electronic controllable | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Type of fastening | Mounting with claw and screw |
Connection type | Screwed terminal |
Transparent | No |
Label space/information surface | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Rated current | 6 A |
---|---|
Nominal voltage | 250 V |
Number of buttons | 1 |
Device width | 75.8 mm |
Device height | 75.8 mm |
Device depth | 41 mm |
Built-in depth | 30.9 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Cable section | 1.5-1.5 mm² |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
4 Dokumente
Konformitätserklärung
AENOR-030/002568
(0.32 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-002640
(0.18 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-002039
(4.32 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-003437
(0.65 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION