Direkt zum Inhalt
Logo print

Niloe Step Einsatz Tv-Sat Durchgangsdose

Niloe Legrand

Niloe Step Einsatz Tv-Sat Durchgangsdose

Best.-Nr. 864055 EAN. 3414971123458
Rabattgruppe : L27
14,85 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Durchgangsdose
Ausführung der Steckdose TV/SAT
DAB+ Nein
Montageart Unterputz
Abdeckung Zentralplatte
Anschlussdämpfung bei 860 MHz 14 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz 1 dB
Anzahl der Auslässe 2
Geeignet für Kabelmodem Nein
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz 1.5 dB
Fernspeisetauglich Nein
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Schutzart (IP) IP21
Schlagfestigkeit IK04
Gerätebreite 75.8 mm
Gerätehöhe 75.8 mm
Gerätetiefe 42.7 mm
Min. Tiefe der Gerätedose 30.9 mm
Einsatztemperatur -5-40 °C
Lagertemperatur -10-70 °C

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
LE10221AD.pdf pdf (5.73 Mo)