![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/86/LG-864056-WEB-R.jpg)
Niloe Step Einsatz Tv-Sat Enddose
Niloe
Legrand
Niloe Step Einsatz Tv-Sat Enddose
Best.-Nr. 864056
EAN.
3414971123489
Rabattgruppe : L27
14,85 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Stichdose |
---|---|
Ausführung der Steckdose | TV/SAT |
DAB+ | Nein |
Montageart | Unterputz |
Abdeckung | Zentralplatte |
Anschlussdämpfung bei 860 MHz | 1 dB |
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz | 1 dB |
Anzahl der Auslässe | 2 |
Geeignet für Kabelmodem | Nein |
Fernspeisetauglich | Nein |
Halogenfrei | Ja |
---|---|
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Schutzart (IP) | IP21 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Gerätebreite | 75.8 mm |
Gerätehöhe | 75.8 mm |
Gerätetiefe | 42.7 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 30.9 mm |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION