![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/86/LG-864136-WEB-R.jpg)
Niloe Step IP 44 Kabelauslass in der Farbe: Ultraweiß
Niloe
Legrand
Niloe Step IP 44 Kabelauslass in der Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 864136
EAN.
3414971124332
Rabattgruppe : L27
17,25 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Unterputz |
---|---|
Klemmen | ohne |
Anschlusstechnik | ohne Klemme |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP44 |
Gerätebreite | 75.8 mm |
---|---|
Gerätehöhe | 75.8 mm |
Gerätetiefe | 54.3 mm |
Einbautiefe | 30.9 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
1 Dokument
Konformitätserklärung
AENOR-030/002570
(0.31 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION