![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-864678-WEB-R.jpg)
Niloe Step Kabelauslass, Farbe: Sand
Niloe/ Niloe Step
Legrand
Niloe Step Kabelauslass, Farbe: Sand
Best.-Nr. 864678
EAN.
3414971542778
Rabattgruppe : L27
4,56 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Zentralplatte |
---|---|
Verwendung | Leitungsauslass |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Farbe | Beige |
---|---|
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Breite | 51 mm |
Höhe | 50.1 mm |
Tiefe | 22.4 mm |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Dokumentation
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-002039
(4.32 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-002039-M1
(0.13 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION