Direkt zum Inhalt
Logo print

Niloe Step Kabelauslass, Farbe: Ultraweiß

Niloe/ Niloe Step Legrand

Niloe Step Kabelauslass, Farbe: Ultraweiß

Best.-Nr. 864178 EAN. 3414971542686
Rabattgruppe : L27
4,56 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Zentralplatte
Verwendung Leitungsauslass
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung Nein
Befestigungsart einrasten
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz unbehandelt
Antibakterielle Behandlung Nein
Farbe weiß
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK04
Breite 51 mm
Höhe 50.1 mm
Tiefe 22.4 mm
Einsatztemperatur -5-50 °C
Lagertemperatur -10-70 °C

Dokumentation

3 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-002640 (0.18 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/002567 (0.35 Mo)
Konformitätserklärung