Niloe Step Kabelauslass, ohne Klemmen
Niloe
Legrand
Niloe Step Kabelauslass, ohne Klemmen
Best.-Nr. 864078
EAN.
3414971542655
Rabattgruppe : L27
9,81 €
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
Montageart | Unterputz |
---|---|
Klemmen | ohne |
Anschlusstechnik | ohne Klemme |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Farbe | grau |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7016 |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP21 |
Gerätebreite | 75.8 mm |
---|---|
Gerätehöhe | 75.8 mm |
Gerätetiefe | 47.8 mm |
Einbautiefe | 30.9 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Dokumentation
3 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-002640
(0.18 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/002567
(0.35 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-002039-M1
(0.13 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION