Niloe Step Lautsprecherauslass mit Feder 2-Fach Aluminium
Niloe
Legrand
Niloe Step Lautsprecherauslass mit Feder 2-Fach Aluminium
Best.-Nr. 864349
EAN.
3414971125636
Rabattgruppe : L27
31,50 €
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
Aufputzmontage | Nein |
---|---|
Kanaleinbau | Nein |
Bodentank/Unterflurmontage | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
Steckverbindertyp | sonstige |
Mit Buchsen/Kupplungen | Nein |
Kategorie | sonstige |
Farbe | Aluminium |
RAL-Nummer | 7040 |
Anschlussart | Schraube |
Gehäuse geschirmt | Nein |
Separater Erdungsanschluss | Nein |
Mit Textfeld | Nein |
Separate Kabelzugentlastung | Nein |
Montageart Schirmanschluss | ohne |
---|---|
Auslassrichtung | gerade |
Mit Staubschutz | Ja |
Schutzart (IP) | IP40 |
Mechanische Codierung | Nein |
Farbcodierung | Ja |
Gerätebreite | 75.8 mm |
Gerätehöhe | 75.8 mm |
Gerätetiefe | 46.3 mm |
Einbautiefe | 30.9 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |