Direkt zum Inhalt
Logo print

Niloe Step Mosaic-Adapter/Blindabdeckung Aluminium

Niloe Legrand

Niloe Step Mosaic-Adapter/Blindabdeckung Aluminium

Best.-Nr. 864379 EAN. 3414971125940
Rabattgruppe : L27
14,30 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Farbe Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich) 7040
Mit Klappdeckel Nein
Mit Textfeld Nein
Abschließbar Nein
Abmessungen quadratisch 45 mm / quadratisch 45 mm
Gerätebreite 75.8 mm
Gerätehöhe 75.8 mm
Gerätetiefe 41.1 mm
Einbautiefe 30.9 mm
Schlagfestigkeit IK02
Schutzart (IP) IP20
Einsatztemperatur -5-40 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Antibakterielle Behandlung Nein

Dokumentation

3 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-002640 (0.18 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/002567 (0.35 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-002039 (4.32 Mo)