Niloe Step Mosaic-Adapter/Blindabdeckung Farbe: Schwarz
Niloe
Legrand
Niloe Step Mosaic-Adapter/Blindabdeckung Farbe: Schwarz
Best.-Nr. 864579
EAN.
3414971127012
Rabattgruppe : L27
9,55 €
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
Farbe | schwarz |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 9017 |
Mit Klappdeckel | Nein |
Mit Textfeld | Nein |
Abschließbar | Nein |
Abmessungen | quadratisch 45 mm / quadratisch 45 mm |
Gerätebreite | 75.8 mm |
Gerätehöhe | 75.8 mm |
Gerätetiefe | 41.1 mm |
---|---|
Einbautiefe | 30.9 mm |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Dokumentation
3 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-002640
(0.18 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/002567
(0.35 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-002039
(4.32 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION