![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/86/LG-864344-WEB-R.jpg)
Niloe Step Sc/Apc Fibre Optic Aluminium
Niloe
Legrand
Niloe Step Sc/Apc Fibre Optic Aluminium
Best.-Nr. 864344
EAN.
3414971125582
Rabattgruppe : L27
64,65 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Aufputzmontage | Nein |
---|---|
Unterputzmontage | Ja |
Kanaleinbau | Nein |
Bodentank/Unterflurmontage | Nein |
Befestigungsart | Schraube |
Anzahl der Buchsen/Kupplungen | 2 |
Steckverbindertyp | SC |
Farbe | grau |
Zentralplatte | Ja |
Mit Textfeld | Ja |
Auslassrichtung | abgewinkelt |
Staubschutz | Shutter |
---|---|
Gerätebreite | 76 mm |
Gerätetiefe | 32.3 mm |
Gerätehöhe | 76 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Schutzart (IP) | IP21 |
Einsatztemperatur | -40-85 °C |
Lagertemperatur | -40-85 °C |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION