Direkt zum Inhalt
Logo print

Niloe Step Schutzkontakt Steckdose mit USB-C erhöhter Berührungsschutz Farbe: Ultraweiß

Niloe Legrand

Niloe Step Schutzkontakt Steckdose mit USB-C erhöhter Berührungsschutz Farbe: Ultraweiß

Best.-Nr. 864127 EAN. 3414971791343
Rabattgruppe : L27
71,15 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Schutzkontakt Sonstige
Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2
Mit Signallampe Nein
Anzahl der USB-A Ports 0
Anzahl der USB-C Ports 1
Anzahl der Einheiten 2
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Anzahl der Phasen 2
Aufdruck/Kennzeichnung ohne
Anschlussart sonstige
Mit Klappdeckel Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 9003
Metallicfarbe Nein
Transparent Nein
Abschließbar Nein
Auswurfmechanismus Nein
Isolierter Einbau Nein
Mit Funktionsbeleuchtung Nein
Mit Orientierungslicht Nein
Überspannungsschutz Nein
Fehlerstromschutz Nein
Mit Feinsicherung Nein
Sonderstromversorgung sonstige
Montageart Unterputz
Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche Matt
Antibakterielle Behandlung Nein
Mit Durchschleiffunktion Ja
Mit Ein-/Ausschalter Nein
Farbe des Schaltelements Weiß
Verdrehter Zentraleinsatz Nein
Nennstrom 16 A
Nennspannung 250 V
Frequenz 50-60 Hz
Bemessungsfehlerstrom 1500 mA
Geeignet für Schutzart (IP) IP40
Schlagfestigkeit IK04
Gerätebreite 76 mm
Gerätehöhe 76 mm
Gerätetiefe 44.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose 40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Mit WLAN-Repeater Nein
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher Nein
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) Nein
Einbautiefe 31.5 mm
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Spannungsart AC
Stromzufuhr Nein
USB Ausgangsleistung 7.5 W
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Vorverdrahtet Nein
Kapazität der Klemme 2.5-2.5 mm²
Kabelart für Verbindungen Flexibel oder starr
Aderquerschnitt 2.5-2.5 mm²
Kabelführung Nicht anwendbar
Abdeckung Zentralplatte
Verbundenes Objekt Nein

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F03000EN-01.pdf pdf (0.61 Mo)