Niloe Step Wippe Jalousietaster Sand
Niloe
Legrand
Niloe Step Wippe Jalousietaster Sand
Best.-Nr. 864630
EAN.
3414971127548
Rabattgruppe : L27
9,91 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | zweiteilige Wippe |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | Symbol "Pfeile" |
Verwendung | Jalousie |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Kontrollfenster/Lichtauslass | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Farbe | Beige |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 7044 |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Breite | 50.4 mm |
Höhe | 50 mm |
Tiefe | 9.7 mm |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-002039
(4.32 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION