Direkt zum Inhalt
Logo print

Niloe Step Wippe Label beleuchtet Farbe: Ultraweiß/Sand

Niloe Legrand

Niloe Step Wippe Label beleuchtet Farbe: Ultraweiß/Sand

Best.-Nr. 864111 EAN. 3414971123847
Rabattgruppe : L27
9,45 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung ohne
Verwendung Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung Nein
Befestigungsart einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass Ja
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche Matt
Antibakterielle Behandlung Nein
Farbe sonstige
Mit Beschriftungsfeld Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol Ja
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK04
Breite 50.5 mm
Höhe 50 mm
Tiefe 11.4 mm
Einsatztemperatur -5-40 °C
Lagertemperatur -10-70 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F02718EN-00.pdf pdf (0.38 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
AENOR-030/002570 (0.31 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-002039 (4.32 Mo)