Direkt zum Inhalt
Logo print

Niloe Step Wippe Wechselschalter Farbe: Schwarz

Niloe Legrand

Niloe Step Wippe Wechselschalter Farbe: Schwarz

Best.-Nr. 864501 EAN. 3414971126008
Rabattgruppe : L27
3,49 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung ohne
Verwendung Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung Nein
Befestigungsart einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass Nein
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche Matt
Antibakterielle Behandlung Nein
Farbe schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) 9017
Mit Beschriftungsfeld Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK04
Breite 50.4 mm
Höhe 50 mm
Tiefe 9 mm
Einsatztemperatur -5-40 °C
Lagertemperatur -10-70 °C

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
F02717EN-00.pdf pdf (0.42 Mo)
Technisches Datenblatt
F02725EN-00.pdf pdf (0.24 Mo)
3 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-002640 (0.18 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/002567 (0.35 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-002039 (4.32 Mo)