Niloe Step Zugtaster Wechselkontakt 6A Farbe: Schwarz
Niloe
Legrand
Niloe Step Zugtaster Wechselkontakt 6A Farbe: Schwarz
Best.-Nr. 864513
EAN.
3414971126244
Rabattgruppe : L27
24,20 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
---|---|
Ausführung | sonstige |
Bedienungsart | Zugschnur |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 0 |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 1 |
Ausführung kontaktlos | Nein |
Anzahl der Betätigungswippen | 0 |
Polzahl | 2 |
Nennspannung | 250 V |
Bemessungsstrom | 6 A |
Mit Beleuchtung | Nein |
Mit Signallampe | Nein |
Rückmeldekontakt | Nein |
Anschlussart | Steckklemme |
Montageart | Unterputz |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
---|---|
Farbe | schwarz |
Transparent | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Aufdruck | ohne |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Gerätebreite | 75.8 mm |
Gerätehöhe | 75.8 mm |
Gerätetiefe | 48.3 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einbautiefe | 31 mm |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Aderquerschnitt | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION