Niloe Tastdimmer 400 V~, 2-Leiter ohne Spreizkralle Farbe: Ultraweiß
Niloe/Suno
Legrand
Niloe Tastdimmer 400 V~, 2-Leiter ohne Spreizkralle Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 665115
EAN.
3245066651156
Rabattgruppe : L27
84,05 €
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
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
---|---|
App-Steuerung über Bluetooth | Nein |
Seriendimmer | Ja |
Lastart | Universal |
Nebenstelleneingang | Ja |
Lichtwertspeicher | Ja |
Verwendbar mit Taste | Ja |
Verwendbar mit Bewegungsmelder | Ja |
Verwendbar mit Präsenzmelder | Nein |
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer | Nein |
Verwendbar mit Funktaste | Nein |
Verwendbar mit IR-Taste | Nein |
Montageart | Unterputz |
Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Transparent | Nein |
---|---|
Geeignet für Schutzart (IP) | IP40 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Nennspannung | 240-240 V |
Frequenz | 50-60 Hz |
Steuerspannung | 100-240 V |
Nennleistung ohmsche Last | 20-400 W |
Anschlussart | Schraubklemme |
Gerätebreite | 75.8 mm |
Gerätehöhe | 75.8 mm |
Gerätetiefe | 55.1 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einbautiefe | 33.5 mm |
Einsatztemperatur | 0-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | AC |
Stress-Test Konform (1000V) | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-623300B
(0.4 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_1946
(0.61 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION