![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/664725-LEGRAND-1000.jpg)
Niloe Taster beleuchtet IP44 ohne Spreizkralle Farbe: Ultraweiß
Niloe/Suno
Legrand
Niloe Taster beleuchtet IP44 ohne Spreizkralle Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 664725
EAN.
3245066647258
Rabattgruppe : L27
38,75 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
---|---|
Ausführung | Einzeltaster |
Bedienungsart | Wippe |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 1 |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
Ausführung kontaktlos | Nein |
Anzahl der Betätigungswippen | 1 |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
Polzahl | 2 |
Nennspannung | 250 V |
Bemessungsstrom | 6 A |
Mit Beleuchtung | Ja |
Mit Signallampe | Ja |
Rückmeldekontakt | Nein |
Anschlussart | Steckklemme |
Montageart | Unterputz |
Befestigungsart | Schraubbefestigung |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
---|---|
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Transparent | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Aufdruck | ohne |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP44 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Gerätebreite | 75.8 mm |
Gerätehöhe | 75.8 mm |
Gerätetiefe | 46.5 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einbautiefe | 31.3 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Aderquerschnitt | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
4 Dokumente
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
CEBEC-18686
(3.26 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_719335
(2.67 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-677867
(0.76 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION