Direkt zum Inhalt
Logo print

Niloe Taster beleuchtet mit Beschriftungsfeld Spreizkralle Farbe: Ultraweiß

Niloe/Suno Legrand

Niloe Taster beleuchtet mit Beschriftungsfeld Spreizkralle Farbe: Ultraweiß

Best.-Nr. 664515 EAN. 3245066645155
Rabattgruppe : L27
23,85 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausführung Einzeltaster
Bedienungsart Wippe
Anzahl der Kontakte als Öffner 1
Anzahl der Kontakte als Schließer 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler 0
Ausführung kontaktlos Nein
Anzahl der Betätigungswippen 1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Polzahl 2
Nennspannung 250 V
Bemessungsstrom 6 A
Mit Beleuchtung Ja
Mit Signallampe Ja
Rückmeldekontakt Nein
Anschlussart Steckklemme
Montageart Unterputz
Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche glänzend
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 9003
Transparent Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche Ja
Aufdruck Symbol "Klingel"
Geeignet für Schutzart (IP) IP31
Schlagfestigkeit IK04
Gerätebreite 75.8 mm
Gerätehöhe 75.8 mm
Gerätetiefe 34 mm
Min. Tiefe der Gerätedose 40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Einbautiefe 19.5 mm
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -5-35 °C
Spannungsart AC
Frequenz 50-60 Hz
Aderquerschnitt 2.5-2.5 mm²

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F01350EN-02.pdf pdf (1.27 Mo)
3 Dokumente
Konformitätserklärung
CEBEC-18686 (3.26 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_719335 (2.67 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-677867 (0.76 Mo)