Niloe TV-R-SAT Ohnesprk UW
Niloe/ Niloe Step
Legrand
Niloe TV-R-SAT Ohnesprk UW
Best.-Nr. 664763
EAN.
3245066647630
Rabattgruppe : L27
31,10 €
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
Ausführung | Stichdose |
---|---|
Ausführung der Steckdose | TV/RD/SAT |
DAB+ | Ja |
Montageart | Unterputz |
Abdeckung | Zentralplatte |
Anschlussdämpfung bei 860 MHz | 1.5 dB |
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz | 2 dB |
Anzahl der Auslässe | 3 |
Geeignet für Kabelmodem | Nein |
Fernspeisetauglich | Ja |
Radio-Frequenzband | 87.5-240 MHz |
SAT-Frequenzband | 950-2400 MHz |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
---|---|
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Schutzart (IP) | IP21 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Gerätebreite | 75.8 mm |
Gerätehöhe | 75.8 mm |
Gerätetiefe | 37 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
Einsatztemperatur | 5-45 °C |
Lagertemperatur | -25-70 °C |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION