Niloe Wechselschalter 10 AX Wechseltaster 6 A ohne Spreizkralle Farbe: Ultraweiß
Niloe/Suno
Legrand
Niloe Wechselschalter 10 AX Wechseltaster 6 A ohne Spreizkralle Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 664709
EAN.
3245066647098
Rabattgruppe : L27
29,10 €
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
Bestückung 2 | Wechselschalter |
---|---|
Anzahl der Steckdosen gesamt | 0 |
Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 |
Bedienungsart | Wippe/Taste |
Montagerichtung | Horizontal |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
Mit Beleuchtung | Nein |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Transparent | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP31 |
---|---|
Nennspannung | 250 V |
Bemessungsstrom | 10 A |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 1 |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 1 |
Gerätebreite | 75.8 mm |
Gerätehöhe | 75.8 mm |
Gerätetiefe | 34 mm |
Einbautiefe | 19.5 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |
Anschlussart | Steckklemme |
Kapazität der Klemme | 1.5-1.5 mm² |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
3 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-677867
(0.76 Mo)
Konformitätserklärung
CEBEC-18686
(3.26 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_719335
(2.67 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION