Not-Aus Schlagtaster Creo
Pro21
Legrand
Not-Aus Schlagtaster Creo
Best.-Nr. 776198
EAN.
3245067761984
Rabattgruppe : L22
83,90 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Art der Entriegelung | Schlüssel-Entriegelung |
---|---|
Anzahl der Kontakte als Öffner | 1 |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 |
Schutzart (IP) | IP21 |
Montageart | Einbau |
Mit Beleuchtung | Nein |
Lochdurchmesser | 22.5 mm |
Anschlussart Hilfsstromkreis | Schraubanschluss |
Breite | 71 mm |
---|---|
Höhe | 71 mm |
Tiefe | 92.3 mm |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-40 °C |
Kapazität der Klemme | 2.5-2.5 mm² |