OPTIMUM Leitung RJ45-RJ45 2M
VDI
Legrand
OPTIMUM Leitung RJ45-RJ45 2M
Best.-Nr. 051753
EAN.
3245060517533
Rabattgruppe : L30
31,65 €
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
Kabeltyp | SF/UTP |
---|---|
Kategorie | 6 |
Länge | 2 m |
Steckverbindertyp Anschluss 1 | RJ45 8(8) |
Steckverbindertyp Anschluss 2 | RJ45 8(8) |
Mantel-Farbe | blau |
Knickschutztülle | angespritzt |
Rasthebelschutz | Ja |
Farbe der Knickschutztülle | blau |
Ausführung flammwidrig | Nein |
---|---|
Ölbeständig nach EN 60811-404 | Nein |
Kabelkonstruktion | 1x4 |
AWG-Querschnitt | 27 |
Pinbelegung | 1:1 |
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483 | Nein |
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483 | Nein |
RAL-Nummer | 5015 |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
3 Dokumente
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
AoC-CL2_C6_STP_32757_ac1181032
(0.08 Mo)
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION