Plexo Bewegungsmelder 120°, 3-Leiter 400 Watt, Schraubklemmen (SK), IP 55, IK 07, Grau, Ultraweiß, Anthrazit
Plexo
Legrand
Plexo Bewegungsmelder 120°, 3-Leiter 400 Watt, Schraubklemmen (SK), IP 55, IK 07, Grau, Ultraweiß, Anthrazit
Best.-Nr. 069522L
EAN.
3414971878167
Rabattgruppe : L261
125,00 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Bewegungsmelder |
---|---|
Sensortyp | passiv Infrarot |
Mit DALI-Schnittstelle | Nein |
Konstantlichtregelung | Ja |
Zwangseinschaltung | Ja |
Zwangsabschaltung | Ja |
Tierschneise | Nein |
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | Nein |
Rückfeldüberwachung | Nein |
Vernetzbar | Nein |
Optimale Montagehöhe | 1.2 m |
Treppenhausüberwachung | Ja |
Überbrückungsschalter | Nein |
Max. Reichweite zu einer Seite | 6 m |
Max. Reichweite frontal | 8 m |
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden | 6 m |
Geeignet für drahtlose Übertragung | Nein |
Fernbedienbar | Nein |
Mit Fernbedienung | Nein |
Ansprechempfindlichkeit einstellbar | Nein |
Ansprechhelligkeit einstellbar | Ja |
Mit Signaleinheit | Nein |
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | Nein |
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz | Nein |
Montageart | Aufputz |
Geeignet für Deckenmontage | Nein |
Geeignet für Wandmontage | Ja |
Anschlussart | Schraubklemme |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Farbe | grau |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7046 |
Transparent | Ja |
Schutzart (IP) | IP55 |
Schlagfestigkeit | IK07 |
---|---|
Spannungsart | AC |
Frequenz | 47-63 Hz |
Nennspannung | 230-230 V |
Min. Einschaltdauer | 0.16 s |
Max. Einschaltdauer | 10 min |
Erfassungswinkel horizontal | 120-120 ° |
Schwenkbereich Sensor, horizontal | 0-0 ° |
Schwenkbereich Sensor, vertikal | 0-0 ° |
Ansprechhelligkeit | 5-1275 lx |
Max. Schaltleistung | 1000 W |
Max. Schaltleistung LED | 250 W |
Geeignet für C-Last | Ja |
Temperatur | -5-35 °C |
Anzahl der Schaltzonen | 1 |
Nebenstelleneingang | Nein |
Alarmfunktion | Nein |
Mit Akustiksensor | Nein |
Breite | 70.5 mm |
Höhe | 70.5 mm |
Tiefe | 54 mm |
Einbautiefe | 31 mm |
Mit Anschlusskabel | Nein |
Länge des Anschlusskabels | 0 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einsatztemperatur | 0-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |
Standby Verbrauch | 0.15 mA |
Nulleiter verplichtend | Ja |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Kapazität der Klemme | 1.5-1.5 mm² |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Automatischer Schalter | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
2 Dokumente
BIM-Datei
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION