Plexo Classic Beschriftungsetikett Feuchtraum Aufputz Plexo 55
Plexo Classic
Legrand
Plexo Classic Beschriftungsetikett Feuchtraum Aufputz Plexo 55
Best.-Nr. 069491
EAN.
3245060694913
Rabattgruppe : L26
5,21 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Type of accessory/spare part | Coding plate |
---|---|
Width | 49 mm |
Height | 11.8 mm |
Depth | 1.3 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Dokumentation
5 Dokumente
Konformitätserklärung
NF-NF012_3288
(0.64 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_714766
(0.5 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION