Plexo Classic Blindabdeckung Feuchtraum Modular Plexo 55 grau
Plexo Classic
Legrand
Plexo Classic Blindabdeckung Feuchtraum Modular Plexo 55 grau
Best.-Nr. 069537
EAN.
3245060695378
Rabattgruppe : L26
12,90 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | None |
Type of fastening | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Grey |
With label area | No |
---|---|
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP55 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Width | 64 mm |
Height | 64 mm |
Depth | 21.75 mm |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |