Direkt zum Inhalt
Logo print

Plexo Classic Feuchtraum Abdeckrahmen 2-fach waagerecht Feuchtraum Aufputz Plexo 55 artic

Plexo Classic Legrand

Plexo Classic Feuchtraum Abdeckrahmen 2-fach waagerecht Feuchtraum Aufputz Plexo 55 artic

Best.-Nr. 070794 EAN. 3245060707941
Rabattgruppe : L26
15,95 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Number of units 2
Mounting direction Horizontal
Number of units horizontal 2
Number of units vertical 1
With mounting grid Yes
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Suitable for built-in installation No
Label space/information surface No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour White
RAL-number (similar) 903
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) IP55
Degree of impact strength (IK) IK07
Type of fastening Screw mounting
Width 157 mm
Height 86 mm
Depth 46 mm
Built-in height 0 mm
Operating / setting temperature -25-60 °C
Storage temperature -25-60 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F00352EN-06.pdf pdf (0.95 Mo)
9 Dokumente
Konformitätserklärung
AENOR-030/002271 (0.68 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711317 (0.64 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
NF-NF012_3288 (0.64 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_2896 (0.79 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40023632 (2.52 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711318 (0.58 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
CEBEC-17591 (0.54 Mo)