Plexo Classic Feuchtraum Aufputz Gasdetektor, modular Farbe: Grau
Plexo Classic
Legrand
Plexo Classic Feuchtraum Aufputz Gasdetektor, modular Farbe: Grau
Best.-Nr. 069592
EAN.
3245060695927
Rabattgruppe : L26
323,10 €
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
Erfasst Ammoniak (NH3) | Nein |
---|---|
Erfasst Butan (C4H10) | Ja |
Erfasst Erdgas | Ja |
Erfasst Kohlendioxid (CO2) | Nein |
Erfasst Kohlenmonoxid (CO) | Nein |
Erfasst Methan (CH4) | Ja |
Erfasst Narkosegas | Nein |
Erfasst Propan (C3H8) | Ja |
Erfasst Reizgas | Nein |
Erfasst sonstige Gasart | Ja |
Erfasst erstickendes Gas | Nein |
Erfasst explosives Gas | Nein |
Erfasst brennbares Gas | Nein |
Erfasst giftiges Gas | Nein |
Montageart | Sonstige |
Standalone | Nein |
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) | Nein |
---|---|
Vernetzbar über Funk (optional) | Nein |
Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
Meldeart | optisch/akustisch |
Farbe | sonstige |
Schutzart (IP) | IP31 |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Länge | 64 mm |
Breite | 64 mm |
Höhe/Tiefe | 58 mm |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Einsatztemperatur | -10-50 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION