Direkt zum Inhalt
Logo print

Plexo Classic Feuchtraum Aufputz Kabeleinführung Farbe: Ultraweiß

Plexo Classic Legrand

Plexo Classic Feuchtraum Aufputz Kabeleinführung Farbe: Ultraweiß

Best.-Nr. 069646 EAN. 3245060696467
Rabattgruppe : L26
1,95 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Model Trimmable (cut away)
Degree of protection (IP) IP55
Material Plastic
Halogen free Yes
Colour White
Height 6 mm
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -25-60 °C
Storage temperature -25-60 °C

Dokumentation

7 Dokumente
Konformitätserklärung
AENOR-030/002271 (0.68 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711319 (0.68 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711334 (0.59 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40023632 (2.52 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
NF-NF012_2897 (0.8 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3289/A1 (0.69 Mo)