Direkt zum Inhalt
Logo print

Plexo Classic Feuchtraum Aufputz Nottaster Farbe: Grau

Plexo Classic Legrand

Plexo Classic Feuchtraum Aufputz Nottaster Farbe: Grau

Best.-Nr. 069727 EAN. 3245060697273
Rabattgruppe : L26
67,35 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Unlocking method Other
Number of contacts as normally closed contact 0
Number of contacts as normally open contact 1
Degree of protection (IP) IP55
Mounting method Surface mounting
With lighting No
Hole diameter 22.5 mm
Connection type auxiliary circuit Screw connection
Width 80 mm
Height 84 mm
Depth 79 mm
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -25-60 °C
Storage temperature -25-60 °C
Terminals capacity 2.5-2.5 mm²

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
LE00420AA.pdf pdf (0.46 Mo)