![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-069728-WEB-R.jpg)
Plexo Classic Feuchtraum Aufputz Nottaster mit Schloss Farbe: Grau
Plexo Classic
Legrand
Plexo Classic Feuchtraum Aufputz Nottaster mit Schloss Farbe: Grau
Best.-Nr. 069728
EAN.
3245060697280
Rabattgruppe : L26
85,35 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Unlocking method | Key-release |
---|---|
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Mounting method | Surface mounting |
With lighting | No |
Hole diameter | 22.5 mm |
Connection type auxiliary circuit | Screw connection |
Width | 80 mm |
---|---|
Height | 84 mm |
Depth | 110 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION