Plexo Classic Feuchtraum Aufputz Serienschalter Farbe: Ultraweiß
Plexo Classic
Legrand
Plexo Classic Feuchtraum Aufputz Serienschalter Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 069754
EAN.
3245060697549
Rabattgruppe : L26
29,00 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Schaltungsart | Wechselschalter |
---|---|
Bedienungsart | Wippe/Taste |
Zusammenstellung | Basiselement mit Komplettgehäuse |
Tastschalter | Nein |
Anzahl der Betätigungswippen | 2 |
Montageart | Aufputz |
Befestigungsart | Schraubbefestigung |
Mit Montageplatte | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7046 |
Farbe des Schaltelements | Weiß |
Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
Beleuchtung | nein |
Beleuchtungsfunktion | sonstige |
Beleuchtungsart | sonstige |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP55 |
Schlagfestigkeit | IK07 |
---|---|
Nennspannung | 250 V |
Bemessungsstrom | 10 A |
Schaltstrom für Leuchtstofflampen | 10 AX |
Rückmeldekontakt | Nein |
Anschlussart | sonstige |
Heizungsschalter | Nein |
Waschmaschinenschalter | Nein |
Gerätebreite | 80 mm |
Gerätehöhe | 84 mm |
Gerätetiefe | 57 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 30 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einsatztemperatur | -20-40 °C |
Lagertemperatur | -25-70 °C |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Aderquerschnitt | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
3 Dokumente
Konformitätserklärung
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION