Direkt zum Inhalt
Logo print

Plexo Classic Feuchtraum Aufputz Unterputz-Rahm. 1-fach Spreizkralle Farbe: Artic

Plexo Classic Legrand

Plexo Classic Feuchtraum Aufputz Unterputz-Rahm. 1-fach Spreizkralle Farbe: Artic

Best.-Nr. 070793 EAN. 3245060707934
Rabattgruppe : L26
10,60 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Anzahl der Einheiten 1
Montagerichtung Horizontal
Anzahl der Einheiten horizontal 1
Anzahl der Einheiten vertikal 1
Mit Montagerahmen Ja
Unterputzmontage Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal Nein
Geeignet für Einbauinstallation Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche Matt
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 903
Transparent Nein
Mit Klappdeckel Nein
Schutzart (IP) IP55
Schlagfestigkeit IK07
Befestigungsart Schraubbefestigung
Breite 86 mm
Höhe 86 mm
Tiefe 46 mm
Einbauhöhe 0 mm
Einsatztemperatur -25-60 °C
Lagertemperatur -25-60 °C
Tropenholzart Nicht anwendbar
Holzzertifizierung (Liste) Nicht anwendbar
Klimazone des Holzes Nicht anwendbar

Dokumentation

9 Dokumente
Konformitätserklärung
NF-NF012_3288 (0.64 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711317 (0.64 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_2896 (0.79 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
VDE-40023632 (2.52 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711318 (0.58 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
CEBEC-17591 (0.54 Mo)