Plexo Classic Feuchtraum Aufputz Wassermelder, modular Farbe: Grau
Plexo Classic
Legrand
Plexo Classic Feuchtraum Aufputz Wassermelder, modular Farbe: Grau
Best.-Nr. 069593
EAN.
3245060695934
Rabattgruppe : L26
210,85 €
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
Mit Gehäuse | Nein |
---|---|
Mit Netzteil | Nein |
Analog-Anschluss | Ja |
ISDN-Anschluss | Nein |
Funk-Ersatzweg (GSM) | Nein |
X.31/X.25 | Nein |
Sprachübertragung (AWAG) | Nein |
Digitalübertragung (AWUG) | Nein |
Max. Anzahl der Eingänge | 1 |
Breite | 64 mm |
---|---|
Höhe | 64 mm |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Schutzart (IP) | IP41 |
Einsatztemperatur | -10-50 °C |
Lagertemperatur | -10-50 °C |
Anschlussart | Schraubklemme |
Kapazität der Klemme | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION