Plexo Classic Gehäuse 3-fach waagerecht Feuchtraum Aufputz Plexo 55 grau
Plexo Classic
Legrand
Plexo Classic Gehäuse 3-fach waagerecht Feuchtraum Aufputz Plexo 55 grau
Best.-Nr. 069680
EAN.
3245060696801
Rabattgruppe : L26
24,85 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Aufputzgehäuse |
---|---|
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme | Nein |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 3 |
Anzahl der Einheiten | 3 |
Montagerichtung | Horizontal |
Form | rechteckig |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | grau |
Transparent | Nein |
Mit Abdeckrahmen | Nein |
Mit Kanaleinführung | Ja |
---|---|
Mit Kabeleinführung | Ja |
Mit Verschraubungseinführung | Nein |
Schlagfest | Ja |
Schutzart (IP) | IP55 |
Breite | 222 mm |
Höhe | 84 mm |
Tiefe | 53 mm |
Gerätebreite | 222 mm |
Gerätehöhe | 84 mm |
Gerätetiefe | 53 mm |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Einsatztemperatur | -25-60 °C |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
8 Dokumente
Konformitätserklärung
AENOR-030/002271
(0.68 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711319
(0.68 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711334
(0.59 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_2897
(0.8 Mo)
Konformitätserklärung
CEBEC-17591
(0.54 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION