Plexo Classic Glimmaggregat 230V/ 0,5 mA grün Feuchtraum Aufputz Plexo 55
Plexo Classic
Legrand
Plexo Classic Glimmaggregat 230V/ 0,5 mA grün Feuchtraum Aufputz Plexo 55
Best.-Nr. 069497
EAN.
3245060694975
Rabattgruppe : L26
8,51 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Lamp power | 0.12-0.12 W |
---|---|
Lamp voltage | 230-230 V |
Socket | Other |
Technology | Other |
Lamp shape | Other |
Halogen | No |
Krypton | No |
---|---|
Xenon | No |
Colour | Green |
Suitable for torches | No |
Suitable for pointer | Yes |
Nominal current | 0.5 mA |
Dokumentation
5 Dokumente
Konformitätserklärung
NF-NF012_3288
(0.64 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_714766
(0.5 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION