Plexo Classic Kabelauslass für Kabeldurchmesser von 5–13 mm. Farbe: grau
Plexo Classic
Legrand
Plexo Classic Kabelauslass für Kabeldurchmesser von 5–13 mm. Farbe: grau
Best.-Nr. 069848
EAN.
3245060698485
Rabattgruppe : L26
19,70 €
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
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Clamps | 3x2.5 mm² |
Connection system | Screwed terminal |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Colour | Grey |
---|---|
RAL-number (similar) | 7016 |
Suitable for degree of protection (IP) | IP55 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Antimicrobial treatment | No |
Dokumentation
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-576907N
(0.52 Mo)
Konformitätserklärung
NF-576907L
(0.15 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION