Plexo Classic Kabeleinführung 2-fach max. Ø 16 mm Feuchtraum Aufputz Plexo 55 grau
Plexo Classic
Legrand
Plexo Classic Kabeleinführung 2-fach max. Ø 16 mm Feuchtraum Aufputz Plexo 55 grau
Best.-Nr. 069599
EAN.
3245060695996
Rabattgruppe : L26
2,06 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Trimmable (cut away) |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP55 |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
Colour | Grey |
Height | 6 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentation
7 Dokumente
Konformitätserklärung
AENOR-030/002271
(0.68 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711319
(0.68 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711334
(0.59 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_2897
(0.8 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION