Direkt zum Inhalt
Logo print

Plexo Classic Wipptaster Jalousie Schließer 1-polig Feuchtraum Aufputz Plexo 55 grau

Plexo Classic Legrand

Plexo Classic Wipptaster Jalousie Schließer 1-polig Feuchtraum Aufputz Plexo 55 grau

Best.-Nr. 069729 EAN. 3245060697297
Rabattgruppe : L26
42,20 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Assembly arrangement Basic element with complete housing
Model 1-pole push button
Number of poles 1
Method of operation Rocker
Mechanical controllable Yes
Electronic controllable No
Mounting method Surface mounted
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Type of fastening Clamp mounting
Connection type Push-in clamp
Colour Grey
RAL-number (similar) 7016
Transparent No
Label space/information surface Yes
Suitable for degree of protection (IP) IP55
Rated current 10 A
Nominal voltage 250 V
Number of buttons 2
Device width 80 mm
Device height 84 mm
Device depth 57 mm
Einbautiefe 57 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -25-70 °C
Antimicrobial treatment No
Cable section 2.5-2.5 mm²

Dokumentation

3 Dokumente
Technisches Datenblatt
F00333EN-02.pdf pdf (0.62 Mo)
Technisches Datenblatt
F00333DE-01.pdf pdf (2.61 Mo)
Bedienungsanleitung
LE00421AA.pdf pdf (0.46 Mo)
4 Dokumente
Konformitätserklärung
VDE-40023632 (2.52 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
AENOR-030/002272 (0.7 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3289/A1 (0.69 Mo)