Plexo Classic Wipptaster Schließer 1-polig beleuchtet Wechsel Feuchtraum Modular Plexo 55 weiß
Plexo Classic
Legrand
Plexo Classic Wipptaster Schließer 1-polig beleuchtet Wechsel Feuchtraum Modular Plexo 55 weiß
Best.-Nr. 069631
EAN.
3245060696313
Rabattgruppe : L26
19,35 €
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
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
---|---|
Ausführung | Einzeltaster |
Bedienungsart | Wippe |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 0 |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 1 |
Ausführung kontaktlos | Nein |
Anzahl der Betätigungswippen | 1 |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
Polzahl | 2 |
Nennspannung | 250 V |
Bemessungsstrom | 10 A |
Mit Beleuchtung | Nein |
Mit Signallampe | Nein |
Rückmeldekontakt | Nein |
Anschlussart | Steckklemme |
Montageart | Sonstige |
Befestigungsart | sonstige |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
---|---|
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9100 |
Transparent | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Aufdruck | ohne |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP55 |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Gerätebreite | 64 mm |
Gerätehöhe | 64 mm |
Gerätetiefe | 40 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einbautiefe | 19 mm |
Einsatztemperatur | -25-40 °C |
Lagertemperatur | -25-70 °C |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Aderquerschnitt | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
6 Dokumente
Konformitätserklärung
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3288
(0.64 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/002272
(0.7 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_714766
(0.5 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION